SVT-3P-SITARA-SOMS

SVT-3P-SITARA-SOMS

시작: SVTRONICS INC
지금 주문하기

개요

SOM437x is a system-on-module for TI's Sitara™ AM437x processors. It has the AM437x device, DDR3, PMIC (TPS65218), eMMC/NAND FLASH, Gigabit PHY on board and uses a 2.0mm DIP connector. Except for the DDR3 and power pins, all other CPU pins have been connected to the DIP connector. Standard dimensions of SOM437X module is 66x66x10mm, and it uses 5V power input with a typical power consumption of 2W.

Learn more about SVTronics at https://svtronics.com.

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65218 — ARM Cortex-A8/A9 SoCs 및 FPGA용 PMIC(통합 전원 관리)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM4372 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9 AM4376 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SOM437X — AM437x System On Module (SOM)

지원되는 제품 및 하드웨어

SOM437X — AM437x System On Module (SOM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SVTRONICS INC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.