SW-DRL

SW-DRL

다운로드

개요

Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리는 ARM Cortex-M3 마이크로컨트롤러의 Stellaris 제품군에 있는 주변 기기를 제어하는 로열티 없는 기능 집합입니다. GUI 주변 기기 구성 툴보다 매우 뛰어난 Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리는 폴링 또는 인터럽트 구동 주변 기기 지원을 선택하여 주변 기기 초기화 및 주변 기기 제어 기능을 모두 수행합니다.

특징

Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리는 직접 레지스터 액세스 모델과 소프트웨어 드라이버 모델의 두 가지 프로그래밍 모델에 대한 지원을 제공합니다. 각 프로그래밍 모델은 애플리케이션의 요구 사항이나 개발자가 원하는 프로그래밍 환경에 따라 독립적으로 사용하거나 조합할 수 있습니다. 직접 레지스터 액세스 모델에는 각 특정 Stellaris MCU에 대한 헤더 파일이 포함되어 있으며, 일반적으로 가장 심층적인 임베디드 펌웨어 엔지니어와 8비트 및 16비트 MCU 작업에 사용되는 엔지니어에게 익숙한 소프트웨어 개발 환경에서 더 단순하고 효율적인 코드를 만들 수 있습니다. 소프트웨어 드라이버 모델은 소프트웨어 엔지니어를 각 레지스터의 작동, 비트 필드, 상호 작용, 주변 기기의 올바른 작동에 필요한 시퀀싱 등과 같은 하드웨어 세부 정보로부터 격리하여 애플리케이션을 개발하는 데 더 적은 시간이 소요됩니다.

일부 Stellaris 마이크로컨트롤러는 ROM(읽기 전용 메모리)에 Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리 온칩을 제공합니다. ROM의 Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리를 통해 보다 쉽게 애플리케이션에 전체 플래시 메모리를 사용할 수 있는 환경에서 효율적이고 기능적인 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있습니다. ROM 기반 Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리는 표준 Stellaris 주변 기기 드라이버 라이브러리 기능의 사용자 플래시 기반 재정의도 지원하여 완전한 기능 유연성을 제공합니다.

  • 무료 라이선스, 로열티 없는 사용(Stellaris MCU와 함께 사용)
  • 애플리케이션 개발 단순화 및 가속화 - 애플리케이션 개발 또는 프로그래밍 예제로 사용할 수 있습니다.
  • 플래시 프로그래밍, MPU 지원, GPIO, UART, ADC, 비교기, 타이머, PWM, 이더넷, IEEE 1588 지원, USB, CAN 및 Stellaris 부트로더를 비롯한 모든 Stellaris 주변 기기를 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다.
  • 일부 Stellaris 마이크로컨트롤러의 ROM에 사용 가능합니다.
  • 유지 관리가 쉬운 완전한 기능을 갖춘 코드 작성을 허용합니다.
  • 절대적으로 불가능한 경우를 제외하고 완전히 C로 작성되었습니다. C로 작성되었더라도 Cortex-M3 Thumb2 명령 집합의 컴팩트한 특성으로 인해 메모리 및 프로세서 사용 측면에서 소프트웨어가 합리적으로 효율적입니다.
  • 특수 pragma나 사용자 지정 어셈블리 코드 프롤로그/에필로그 함수 없이도 Cortex-M3 코어의 뛰어난 인터럽트 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
  • 오류 검사 코드를 사용하거나(개발용), 사용하지 않고(메모리 구성이 더 작은 MCU에서의 최종 생산용) 컴파일할 수 있습니다.
  • 오브젝트 라이브러리와 소스 코드로 모두 제공되므로 라이브러리를 있는 그대로 사용하거나 원하는 대로 조정할 수 있습니다.
  • 모든 Stellaris 개발 및 평가 키트에 바로 사용할 수 있는 모든 주변 기기와 전체 프로젝트를 위한 완전한 소스 코드 예제.
  • ARM/Keil, IAR, Code Red, CodeSourcery 및 일반 GNU 개발 툴에서 컴파일합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

SW-DRL — StellarisWare® Driver Library Standalone Package

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

SW-DRL — StellarisWare® Driver Library Standalone Package

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 8. 6

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Stellaris Peripheral Driver Library User's Guide (SW-DRL-UG) (Rev. P) 2013. 4. 19