TAC5142EVM-K

TAC5142EVM-K

지금 주문하기

개요

TAC5142 평가 모듈(EVM)을 사용하면 육상 이동 무선 장치, IP 전화 또는 전문가용 오디오 애플리케이션에 적합한 하드웨어 제어 2채널 고성능 스테레오 코덱인 TAC5142의 기능을 테스트할 수 있습니다. 평가 모듈과 AC-MB의 페어링은 전원, 제어 및 디지털 오디오 데이터를 평가 모듈에 제공하는 유연한 마더보드입니다.

특징
  • TAC5142, 2채널 스테레오 코덱용 완전한 평가 키트
  • 고성능 스테레오 코덱: 103dB 동적 범위 ADC 및 110dB 동적 범위 DAC
  • 음성 녹음 테스트를 위해 온보드 마이크가 제공됨
  • 디지털 오디오 신호 직접 액세스와 간편한 엔드 시스템 통합을 위한 제어 인터페이스
  • PC에 USB 연결은 손쉬운 평가를 위한 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터를 제공

  • AC-MB, 오디오 컨버터 마더보드

오디오 코덱
TAC5142 — 동적 범위 103dB ADC 및 동적 범위 110dB DAC를 지원하는 하드웨어 제어 스테레오 오디오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAC5142EVM-K — TAC5142 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAC5142EVM-K — TAC5142 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TAC5142EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 28