TAC5242EVM-K
TAC5242 평가 모듈
TAC5242EVM-K
개요
TAC5242EVM-K 평가 모듈(EVM)을 사용하면 육상 이동 무선 장치, IP 전화 또는 전문가용 오디오 애플리케이션에 적합한 하드웨어 제어 2채널 고성능 스테레오 코덱인 TAC5242의 기능을 테스트할 수 있습니다. 평가 모듈과 AC-MB의 페어링은 전원, 제어 및 디지털 오디오 데이터를 평가 모듈에 제공하는 유연한 마더보드입니다.
특징
- TAC5242, 2채널 스테레오 코덱용 완전한 평가 키트
- 119dB 동적 범위 ADC 및 120dB 동적 범위 DAC를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 코덱
- 음성 녹음 테스트를 위해 온보드 마이크가 제공됨
- 디지털 오디오 신호 직접 액세스와 간편한 엔드 시스템 통합을 위한 제어 인터페이스
- PC에 USB 연결은 손쉬운 평가를 위한 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터를 제공
- AC-MB
- 오디오 컨버터 마더보드
오디오 코덱
주문 및 개발 시작
평가 보드
TAC5242EVM-K — TAC5242 평가 모듈
TAC5242EVM-K — TAC5242 평가 모듈
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | TAC5242EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023. 4. 18 |