TAS5162DKD6EVM

TAS5162DKD6EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5162DKD6EVM PurePath Digital™ customer evaluation module demonstrates the integrated circuits TAS5162DKD and TAS5518PAG from Texas Instruments (TI).

The TAS5162DKD is a high-performance, integrated stereo Digital Amplifier Power Stage designed to drive 6 Ohm speakers at up to 210 W per channel. The device incorporates PurePath Digital™ technology and is designed to be used with PurePath Digital™ modulators. This system requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.

TAS5518PAG is a high performance 32-bit (24-bit input) multi channel PurePath Digital™ Pulse Width Modulator (PWM) based on Equibit™ technology with fully symmetrical AD modulation scheme. The device also has Digital Audio Processing (DAP) that provides 48 bit signal processing, advanced performance and a high level of system integration. The device has interfaces for headphone output and Power Supply Volume Control (PSVC).

This EVM is configured with 4 BTL channels and 1 PBTL (parallel BTL) channel for the subwoofer channel.

This EVM, together with a TI input-USB board, is a complete 5 channels + subwoofer line output digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration option for power stage failure protection and a mini-jack connector for headphone.

This 5 channel system + subwoofer line output is designed for home theater applications such as A/V receivers, DVD receivers, DVD mini-component systems or home theater in a box (HTIB).

특징
  • 5/6 channel PurePath Digital™ evaluation module (double-sided plated-through PCB layout).
  • Subwoofer Line Output (LFE Output).
  • Self-contained protection system (short circuit & thermal).
  • Standard I²S and I²C / Control connector for TI input board
  • Double-sided plated-through PCB layout.

Included:

  • Populated EVM Board
  • Populated Interface Board
  • IDC, PSU and USB Cables
범용 오디오 증폭기
TAS5162 — 160W 스테레오, 300W 모노, 0~52.5V 공급, PWM 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5162DKD6EVM — TAS5162DKD6 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5162DKD6EVM — TAS5162DKD6 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC318 — TAS5518 PurePath(TM) GUI Version 4.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
PWM 변조기
TAS5518 — 8채널 디지털 오디오 PWM 프로세서
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5162DDV6EVM2 — TAS5162DDV6 EVM(평가 모듈) TAS5162DKD6EVM — TAS5162DKD6 EVM(평가 모듈)

SLAC318 — TAS5518 PurePath(TM) GUI Version 4.0

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2009. 9. 8
제품
PWM 변조기
TAS5518 — 8채널 디지털 오디오 PWM 프로세서
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5162DDV6EVM2 — TAS5162DDV6 EVM(평가 모듈) TAS5162DKD6EVM — TAS5162DKD6 EVM(평가 모듈)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac318 or www.ti.com/lit/xx/slac318/slac318.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC318. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5162DKD6EVM - User Guide 2007. 6. 15
인증서 TAS5162DKD6EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 TAS5162DKD6EVM Read Me First 2007. 6. 22