TAS5624ADDVEVM

TAS5624ADDVEVM

지금 주문하기

개요

The TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM demonstrates the most recent version of TAS5622DDV or TAS5624DDV integrated circuit power stage. TAS5622 and TAS5624 are high-performance, integrated Stereo Feedback Digital Amplifier Power Stages designed to drive 3Ω speakers at up to 165W per channel for TAS5622 and 200W per channel for TAS5624. They require only passive demodulation filters to deliver efficient high quality audio amplification.

The EVM can be configured as 2 BTL channels for stereo evaluation or 1 PBTL (parallel BTL) channel for subwoofer evaluation. Together with a TI Input-USB Board 3, it provides a complete stereo digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration options for power stage failure protection.

특징
  • Stereo PurePath Digital™ evaluation module.
  • Self-contained protection system (overcurrent, overtemperature, undervoltage and missing PWM input).
  • EVM comes complete with TI Input-USB Board 3, connecting cable and USB cable to connect to PC host.
  • Standard I2S and I2C™ / Control connector for TI Input-USB Board 3.
  • Single-ended stereo line inputs and SP/DIF audio inputs through Input-USB Board 3.
  • Double-sided plated-through PCB layout.
  • TAS5622-TAS5624DDVEVM is shipped as TAS5624DDVEVM, with TAS5624 installed. To evaluate TAS5622 please request a free sample IC from our website.
  • 스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
    TAS5622A — 열 기능 향상을 지원하는 125W 스테레오, 250W 모노, 12~34V, PWM 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS5624A — 열 기능 향상을 지원하는 150W 스테레오, 400W 모노, 12~38V, PWM 입력 클래스-D 오디오 증폭기
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A and TAS5622A Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A and TAS5622A Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    평가 모듈(EVM)용 GUI

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    제품
    PWM 변조기
    TAS5558 — SRC 및 PWM 출력을 지원하는 8채널 HD 호환 오디오 프로세서
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A 및 TAS5622A 평가 모듈

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    close
    버전: 01.00.00.00
    출시 날짜: 2012. 5. 16
    제품
    PWM 변조기
    TAS5558 — SRC 및 PWM 출력을 지원하는 8채널 HD 호환 오디오 프로세서
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A 및 TAS5622A 평가 모듈

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc265 or www.ti.com/lit/xx/sloc265/sloc265.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC265. Please update any bookmarks accordingly.
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    인증서 TAS5624ADDVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) 2014. 5. 8