TAS5707EVM

TAS5707EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5707 evaluation module (EVM) demonstrates the TAS5707 device from Texas Instruments.

The TAS5707EVM demonstrates a high-performance 20-W digital-input audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL). For detailed information about the TAS5707 device, review the device data sheet (SLOS556).

The EVM software with its graphic user interface (GUI) facilitates evaluation by providing access to the TAS5707 registers through a USB port. See the "Using the EVM Software" section for further details.

The TAS5707EVM, together with other TI components on this board, is a complete 2-channel digital audio amplifier system. The MC57xxPSIA Controller board includes a USB interface, a digital input (S/PDIF), analog inputs via the ADC, power inputs, and other features like a mute function and power down.

특징
  • Includes a 20-W digital-input audio power amplifiers in a 48-pin QFP
  • Includes the MC57xxPSIA Controller board
  • Self-contained protection systems and control pins
  • Standard optical S/PDIF data input using the DIR9001
  • Analog input through the PCM1808 analog-to-digital converter (ADC)
  • Access to internal registers via TAS570x Software GUI (sloc124a.zip)
  • Double-sided, plated-through PCB, 1-oz copper
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5707 — 스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 20W 개방형 루프 스테레오 디지털 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5707EVM — TAS5707 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5707EVM — TAS5707 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TAS5707EVM — TAS5707 EVM(평가 모듈)

SLOC124 — TAS570X GUI TAS570X_v2.0.1_Build_14

close
버전: 01.00.00.0D
출시 날짜: 2012. 8. 20
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5707EVM — TAS5707 EVM(평가 모듈)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc124 or www.ti.com/lit/xx/sloc124d/sloc124d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC124. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5707/09EVM - User Guide (Rev. C) 2014. 10. 3
인증서 TAS5707EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2