TAS5780MEVM

TAS5780MEVM

지금 주문하기

개요

시작 방법:

1단계: 하드웨어
TAS5780M 평가 모듈 주문
TAS5780M 튜닝 및 평가용: PurePath™ 콘솔 마더보드 주문
스마트 증폭기 기능을 사용하고자 하는 경우, PurePath™ 오디오 스마트 증폭기용 스피커 특성화 보드 주문

2단계: 소프트웨어
PurePath™ Console 3 및 TAS5780M 소프트웨어에 대한 액세스 요청
스마트 증폭기 기능을 사용하려는 경우 학습 보드 소프트웨어에 대한 액세스를 요청하세요.

3단계: 교육
TAS5780M 평가 모듈 사용 설명서 다운로드
스마트 증폭기 기능을 사용하려면 스마트 증폭기 개발 시작하기 앱 노트를 다운로드하세요.

TAS5780MEVM은 TI의 최신 디지털 입력 클래스 D 폐쇄형 루프 증폭기 TAS5780M을 보여줍니다. EVM은 PurePath 콘솔 마더보드(PPCMB) 및 PurePath 콘솔 3 소프트웨어와 함께 사용됩니다. EVM에는 두 개의 TAS5780M 디바이스가 있어 사용자가 스테레오 및 모노 모드에서 디바이스를 평가할 수 있습니다. PVDD 공급은 TAS5780MEVM을 통해 제공되며 PPCMB에서 5VDC 및 3.3VDC로 조절됩니다. PPCMB는 TAS5780MEVM에 I²S, I²C 및 3.3VDC를 제공합니다.

특징
  • 2.0, 모노 및 2.1 가능
  • 96kHz 입력 샘플 레이트 지원
  • PurePath 콘솔 3 소프트웨어(GUI)를 통한 데모, 평가 및 개발 환경
  • 사용 설명서 및 사용하기 쉬운 PC 소프트웨어 지원
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5780M 20W 스테레오, 40W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5780MEVM — TAS5780M Digital Input Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz Processing Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5780MEVM TAS5780M Digital Input Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz Processing Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5780M Evaluation Module 2016. 12. 12
인증서 TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2