TAS5806MDEVM

TAS5806MDEVM

지금 주문하기

개요

시작 방법:

1단계: 하드웨어
TAS5806MD 평가 모듈 주문
TAS5806MD 튜닝 및 평가: PurePath™ 콘솔 마더보드 주문

2단계: 소프트웨어
PurePath™ Console 3 및 TAS5806MD 소프트웨어에 대한 액세스 요청

3단계: 교육
TAS5806MD 평가 모듈 사용 설명서 다운로드
TAS58xx 제품군 일반 튜닝 가이드 애플리케이션 노트 읽기
TAS5805M, TAS5806M 및 TAS5806MD 프로세스 흐름 애플리케이션 노트 읽기


TAS5806MDEVM은 향상된 처리 및 DirectPath HP 드라이버를 지원하는 TI의 최신 디지털 입력 스테레오 클래스 D 오디오 증폭기를 보여줍니다. EVM은 PurePath 콘솔 마더보드(PPCMB) 및 PurePath 콘솔 3 소프트웨어와 함께 사용됩니다. EVM에는 두 개의 TAS5806MD 디바이스가 있어 사용자가 스테레오 및 모노 모드에서 디바이스를 평가할 수 있습니다. 또한 EVM에 두 개의 디바이스를 사용하면 스테레오, 모노 또는 2.1 시스템용으로 특별히 설계된 프로세스 흐름을 평가할 수 있습니다. PVDD 공급은 TAS5806MDEVM을 통해 제공되며 PPCMB에서 5VDC 및 3.3VDC로 조절됩니다. PPCMB는 TAS5806MDEVM에 I2S, I2C 및 3.3VDC를 제공합니다.

특징
  • 96kHz 입력 샘플 레이트 지원
  • 2.0, 모노 및 2.1 가능
  • BTL 또는 PBTL에서 작동
  • 유연한 입력 신호 라우팅
  • PurePath 콘솔 3 소프트웨어(GUI)를 통한 데모, 평가 및 개발 환경

  • TAS5806MD 평가 보드

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5806MD — 23W 스테레오, 45W 모노, 4.5V~26.4V, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 프로세싱 및 P2P HP 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5806MDEVM — TAS5806MD Inductor-less stereo Class-D audio amplifier with headphone amplifier evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5806MDEVM — TAS5806MD Inductor-less stereo Class-D audio amplifier with headphone amplifier evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5806MDEVM User's Guide 2019. 4. 17