TCA8418E-EVM

TCA8418E-EVM ESD 보호가 통합된 I2C 제어 키패드 스캔 IC 평가 모듈

TCA8418E-EVM

지금 주문하기

개요

The TCA8418E-EVM is an evaluation board designed to demonstrate the key scanning functionality of the TCA8418E keypad scan IC. The EVM comes with 9 buttons configured in a row/column matrix for easy testing. In addition, the 10x2 receptacle allows the customer to expand the functionality of the TCA8418E-EVM to a custom board or keypad if more rows or columns are needed. The TCA8418E-EVM can be controlled using the I2C headers or via the LaunchPad, which can interface with the TCA8418-EVM GUI. The power to the TCA8418E-EVM can be supplied by the MSP430 LaunchPad or applied externally.

특징
  • Provides a keypad to demonstrate the key scanning function of the TCA8418E
  • Provides a port that allows the customer to connect all row and column pins to a custom keypad or board
  • Connectivity with the MSP430-G2 allows the customer to use the GUI interface for easy register access and control.
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)
TCA8418 인터럽트, 리셋 및 80키를 지원하는 18비트 1.65~3.6V 1MHz I2C/SMBus 키패드 스캐너 TCA8418E 인터럽트, 리셋 및 80키를 지원하는 18비트 1.65~3.6V 1MHz I2C/SMBus 키패드 스캐너
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCA8418E-EVM TCA8418E-EVM I2C Controlled Keypad Scan IC With Integrated ESD Protection Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC601 — TCA8418E-EVM Firmware and GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)
TCA8418E 인터럽트, 리셋 및 80키를 지원하는 18비트 1.65~3.6V 1MHz I2C/SMBus 키패드 스캐너
하드웨어 개발
평가 보드
TCA8418E-EVM TCA8418E-EVM ESD 보호가 통합된 I2C 제어 키패드 스캔 IC 평가 모듈

SLVC601 TCA8418E-EVM Firmware and GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 8. 21
제품
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)
TCA8418E 인터럽트, 리셋 및 80키를 지원하는 18비트 1.65~3.6V 1MHz I2C/SMBus 키패드 스캐너
하드웨어 개발
평가 보드
TCA8418E-EVM TCA8418E-EVM ESD 보호가 통합된 I2C 제어 키패드 스캔 IC 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc601 or www.ti.com/lit/xx/slvc601/slvc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC601. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCA8418E Keypad Scan EVM User's Guide 2014. 8. 23
인증서 TCA8418E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2