TCA9511AEVM

TCA9511AEVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 조정 가능한 풀업 저항기와 버스 정전 용량을 통해 구성 가능한 로딩 조건을 제공하여 설계자가 시스템에서 이 장치의 성능을 쉽게 테스트할 수 있게 도와줍니다. 또한 EVM은 초과 온도를 테스트할 수 있는 소켓으로 채울 수 있습니다.

특징
  • 핫 스왑 가능
  • 낮은 동적 오프셋 전압
  • 상승 시간 가속기
  • 조정 가능한 풀업 저항 및 커패시턴스 부하 스위치
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브
TCA4307 스턱 버스 복구를 지원하는 2비트 양방향 2.3V~5.5V, 핫 스왑 가능 400kHz I2C/SMBus 버퍼 TCA9511A 2비트 양방향 2.3~5.5V 핫 스왑 가능 400kHz I2C/SMBus 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCA9511AEVM — Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCA9511AEVM Hot-swappable two-wire bus buffer evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide EVM User's Guide for TCA9511A 2019. 9. 4
인증서 TCA9511AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 8. 18