TCA9802EVM

TCA9802EVM

지금 주문하기

개요

TCA9802EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 사용자가 전원을 연결하고 I2C 명령을 온보드 슬레이브 장치인 TMP102에 버퍼링 및 변환할 수 있습니다. EVM을 사용하면 설계자가 여러 정전식 부하를 로드하고 테스트할 수 있으며 인덕터로 직렬 저항을 대체하여 케이블의 기생 인덕턴스를 에뮬레이션할 수 있습니다. 상승 시간, 소비 전력 및 지연 시간 등의 매개 변수를 쉽고 정확하게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 전류 레벨 시프터에서 TCA980x를 손쉽게 평가 가능
  • 여러 커패시턴스 또는 인덕턴스 부하를 사용하여 장치를 손쉽게 평가 가능
  • 여러 부하 조건에 대한 통신의 안정성을 평가하기 위한 보드의 온도 센서
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브
TCA9800 내부 0.5mA 전류 소스를 지원하는 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터 TCA9801 내부 1mA 전류 소스를 지원하는 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터 TCA9802 내부 2mA 전류 소스를 지원하는 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터 TCA9803 내부 3mA 전류 소스를 지원하는 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCA9802EVM — TCA980x Family of I²C and SMBus Level Shifters Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCA9802EVM TCA980x Family of I²C and SMBus Level Shifters Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCA9802 I2C Buffer Evaluation Module 2017. 3. 21
인증서 TCA9802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2