TCAN-SOIC14-EVM

TCAN-SOIC14-EVM

지금 주문하기

개요

범용 SOIC 14핀 CAN 평가 모듈(EVM)은 사용자에게 모든 TI 14핀 CAN 트랜시버 제품군을 평가할 수 있는 기능을 제공합니다. 범용 14핀 CAN EVM은 트랜시버를 EVM에 장착하고 점퍼를 설정하여 모든 TI 14핀 CAN 트랜시버 제품군에 사용하도록 구성할 수 있습니다.

이 EVM에는 SIC 네트워크에 대한 풋프린트도 있으며, 사용자가 설치한 J10과 J11을 통해 CAN 버스 라인에 연결할 수 있습니다. SIC 네트워크를 CANH 및 CANL에 연결하면 신호에 반사와 링잉이 추가되어 잡음이 많은 CAN 버스를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이를 사용하여 매우 잡음이 많은 환경에서 트랜시버의 안정성을 테스트할 수 있습니다.

특징
  • CAN 버스의 표준 및 분할 종단
  • RF 잡음 및 과도 펄스로부터 CAN 버스를 보호하기 위한 필터 커패시터, 공통 모드 초크 및 TVS 다이오드용 풋프린트
  • 일반적인 14핀 SOIC 소켓 및 CAN FD SIC 부하에 대한 풋프린트
  • 일반적인 차량용 케이블 하네스 연결을 위한 CAN 버스 신호 및 GND를 갖춘 DSUB9 커넥터
  • 구성 및 제어를 위한 모든 디지털 신호를 헤더로 가져와 쉽게 액세스 가능
  • 일반 핀의 다양한 기능 사용을 위한 다기능 점퍼

  • 바나나 잭 케이블
  • 전원 공급 장치
  • 신호 생성기

CAN 트랜시버
TCAN1043-Q1 유연한 데이터 전송률과 활성화 입력을 지원하는 오토모티브 CAN 트랜시버 TCAN1043A-Q1 웨이크/인히비트/슬립을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버 TCAN1043G-Q1 CAN FD 및 활성화 입력을 지원하는 고장 방지 CAN 트랜시버 TCAN1043H-Q1 활성화 입력을 지원하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1043HG-Q1 활성화 입력 및 5Mbps의 유연한 데이터 속도를 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN1043N-Q1 웨이크, 인히비트 및 절전 기능을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버 TCAN1144-Q1 워치독, 림프 및 버스 진단 기능을 갖춘 오토모티브, 향상된 CAN FD 및 고속 CAN 트랜시버 TCAN1145-Q1 선택적 웨이크를 통해 부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD 트랜시버 TCAN1146-Q1 워치독, 버스 진단 및 선택적 웨이크업 기능을 통한 부분 네트워킹 기능을 갖춘 차량용 CAN FD 트랜시버 TCAN1463-Q1 인히비트(INH) 및 WAKE를 지원하는 차량용 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버 TCAN1473-Q1 INH 및 WAKE를 지원하는 차량용 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버 TCAN1473A-Q1 INH 및 WAKE를 지원하는 차량용 저전력 신호 개선 CAN FD 트랜시버 TCAN843-Q1 웨이크 및 절전 모드를 지원하는 차량용 저전력 고장 방지 CAN FD 트랜시버 TCAN943-Q1 웨이크, 인히비트 및 절전 모드를 지원하는 차량용 CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN-SOIC14-EVM — 범용 SOIC 14핀 CAN 평가 모듈(EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN-SOIC14-EVM 범용 SOIC 14핀 CAN 평가 모듈(EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCAN-SOIC14-EVM Universal 14-pin CAN Evaluation Module PDF | HTML 2025. 4. 28
인증서 TCAN-SOIC14-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 4. 15