TCAN1046ADEVM

TCAN1046ADEVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 D 패키지의 TCAN1046A 및 TCAN1046AV 제품을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. CAN 버스는 테스트 지점, 100mil 헤더 또는 DB9 커넥터를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며 최적의 성능을 위해 대칭적으로 배치됩니다. 모든 IC 신호는 점퍼 연결을 통해 사용할 수 있으며 점퍼 배치를 통해 모드를 쉽게 전환할 수 있습니다.

특징
  • 장치의 V 버전과 V 버전이 아닌 버전을 동시에 테스트 가능
  • 여러 연결 옵션을 통해 다양한 계측기를 동시에 사용하여 장치 평가 가능
  • 온보드 점퍼를 사용하면 장치 상태를 정상 모드에서 대기 모드로 손쉽게 변경 가능
  • 전원 연결의 빠른 확인을 위한 LED 포함
CAN 트랜시버
TCAN1046A-Q1 — 대기 모드를 지원하는 향상된 차량용 듀얼 CAN 트랜시버 TCAN1046AV-Q1 — 대기 및 1.8V IO 지원을 갖춘 향상된 차량용 듀얼 CAN 트랜시버 TCAN1476-Q1 — 대기 및 1.8V I/O를 지원하는 오토모티브 듀얼 신호 개선 기능 CAN FD 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2022. 10. 18
인증서 TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 8. 8