TDP142EVM

개요

TDP142는 AUX 및 HPD 신호를 스누핑할 수 있는 DP(DisplayPortTM) 선형 리드라이버입니다. 이 장치는 VESA DisplayPort 표준 버전 1.4를 준수하며 최대 HBR3(레인당 8.1Gbps)의 1레인~4레인 메인 링크 인터페이스 시그널링을 지원합니다. 또한 이 장치는 위치 독립적입니다. 이 장치를 소스, 케이블 또는 싱크 내부에 배치하여 전체 링크 버짓에 "음의 손실" 부품을 효과적으로 제공할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계.
  • 전원 잭을 통해 USB VBUS 또는 5~5.5V DC IN으로 EVM에 전원 공급
  • 헤더를 통해 I2C 버스 액세스
  • DIP 스위치를 통해 구성 가능
DC/DC 컨버터
TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

 

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TDP142 — 8.1Gbps DP1.4 선형 리드라이버 TDP142-Q1 — 차량용 8.1Gbps DP1.4 선형 리드라이버

 

비인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74AHC1G125 — 3상태 출력을 지원하는 단일 2V~5.5V 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 선형 리드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 선형 리드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TDP142EVM User's Guide 2017. 11. 13
인증서 TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2