THS3001EVM
THS3001 고속 증폭기 평가 모듈
THS3001EVM
개요
TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).
특징
THS3001 operational amplifier EVM features include:
- High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
- ±5-V to ±15-V Operation
- 6.2 mA Supply Current
- 100 mA Ouput Drive
- Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
- Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
주문 및 개발 시작
평가 보드
THS3001EVM — THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules
THS3001EVM — THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules
시뮬레이션 모델
THS3001 PSpice Model (Rev. A)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
하드웨어 개발
평가 보드
THS3001 PSpice Model (Rev. A)
제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
하드웨어 개발
평가 보드
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) | 1999. 3. 11 |