THS3111EVM

THS3111EVM

지금 주문하기

개요

The THS3111 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3111 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, current-feedback amplifier used in high performance applications. This module provides well-regulated ac performance characteristics and allows for high output voltage swings at high frequencies.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

특징

THS3111 evaluation module features:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 260 mA
  • High Slew Rate: 1300 Vµs
  • Wide Bandwidth: 90 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3111 — 단일, 저잡음, 고전압 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3111EVM — THS3111 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3111EVM — THS3111 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS3111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS3120EVM — THS3120 평가 모듈 THS3121EVM — THS3121 평가 모듈