THS3120EVM

THS3120EVM

지금 주문하기

개요

The THS3120 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3120 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications.  The THS3120 EVM offers a power saving mode by providing a power-down pin, reducing the quiescent current when the device is not active.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

특징

Feature for the THS3120 EVM include:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 475 mA
  • High Slew Rate: 1700V/µs
  • Wide Bandwidth: 120 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to  ±15 V
  • Power-Down Feature
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3120 — 전원 차단 기능이 있는 단일, 저잡음, 고출력 드라이브, 475mA 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3120EVM — THS3120 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3120EVM — THS3120 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS3120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS3111EVM — THS3111 평가 모듈 THS3121EVM — THS3121 평가 모듈