THS3217EVM

THS3217EVM

지금 주문하기

개요

이 평가 모듈(EVM)은 THS3217 광대역 차동 DAC- 단일 종단 라인 드라이버의 데모 장치입니다. 이 EVM은 일반적인 50Ω 테스트 장비로 쉽게 평가할 수 있도록 50Ω 입력 및 출력 종단을 제공합니다. THS3217EVM을 사용하면 장치 내의 각 개별 하위 블록의 성능을 평가할 수 있습니다. PCB는 THS3217를 완전한 시스템으로 테스트할 수 있는 여러 유연한 옵션을 제공합니다. EVM은 시스템 내 여러 지점에 필터를 삽입할 수 있는 자리 표시자를 제공하여 보다 현실적인 최종 애플리케이션 평가를 가능하게 합니다.

특징
  • 시스템 내에서 각 하위 블록의 성능을 개별적으로 평가하거나 전체 시스템 성능을 평가할 수 있는 유연성
  • 보다 현실적인 최종 애플리케이션 평가를 위해 시스템 내 여러 지점에 필터를 삽입할 수 있는 자리 표시자
  • 완전 차동 입력을 위한 케이블 없는 인터페이스를 가능하게 하는 LMH3401 EVM의 간단한 인터페이스
  • 온 보드 스위치를 이용해 여러 기능 모드의 신속한 재구성 가능
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3217 — DC-800MHz, 차동-단일 종단, DAC 출력 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS3217EVM — THS3217 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS3217EVM — THS3217 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 2016. 4. 6
인증서 THS3217EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2