THS4021EVM

THS4021EVM

지금 주문하기

개요

THS4021 고속 연산 증폭기 평가 모듈(EVM)은 완전한 고속 증폭기 회로입니다. THS4021 고속 저전력 연산 증폭기 IC와 소량의 패시브 부품으로 구성되어 있으며, 약 1.7인치 x 1.4인치 크기의 소형 회로 보드에 장착되어 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에 표준 SMA 미니어처 RF 커넥터를 사용하며, 완전히 조립되고, 완전히 테스트되었으며 사용할 준비가 되었습니다. 전원, 신호 소스 및 부하(필요한 경우)에 연결하기만 하면 됩니다.

특징
  • 높은 대역폭 - +/-15 Vcc에서 320MHz(-3dB) 및 게인 = +21
  • +/-5V ~ +/-15V 작동
  • 인버팅 및 비인버팅 단일 종단 입력
  • 모듈 게인은 +21(비인버팅) 및 -20(인버팅)으로 설정 - 부품 변경을 통해 조정 가능
  • 공칭 50옴 임피던스 입력 및 출력
  • 표준 SMA 미니어처 RF 커넥터
  • 고속 증폭기 설계 및 레이아웃의 좋은 예
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4021 — 2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 모델

THS4021 PSpice Model (Rev. A)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4021 — 2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기 THS4022 — 2GHz, 듀얼 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
THS4021EVM — 2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기용 THS4021 평가 모듈 THS4022EVM — 2GHz, 듀얼 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기용 THS4022 평가 모듈

THS4021 PSpice Model (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2003. 2. 3
제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4021 — 2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기 THS4022 — 2GHz, 듀얼 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
THS4021EVM — 2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기용 THS4021 평가 모듈 THS4022EVM — 2GHz, 듀얼 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기용 THS4022 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 THS4021 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide 1999. 10. 29