THS4150EVM

THS4150EVM

지금 주문하기

개요

The THS4150EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4150 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and footprints that enable the user to experiment, test, and verify various operational amplifier circuit implementations. The board measures 4.5 inches in length by 2.5 inches in width. Initially, this board is populated for a single-ended input amplifier. The outputs (Vo+ and Vo-) can be tested differentially or single ended. Gain is set to one and can be changed by changing the ratios of the feedback and gain resistors (see the device datasheet for recommended resistor values). The user may populate various footprints on the evaluation module board to verify filter designs or perform other experiments. Each input is terminated with a 50-ohm resistor to provide correct line-impedance matching.

특징
  • Vcc = 5 V to +/- 15 V
  • Single and Differential input and output capability
  • Nominal 50 ohm input and output termination resistors
  • Vocm direct input control
  • Vocm pin can be controlled via transformer center-tap
  • This device is CE compliant for sale in the European Community.
완전 차동 증폭기
THS4150 — 150MHz, 완전 차동 입력/출력 고회전율 증폭기(셧다운 지원) THS4151 — 150MHz, 완전 차동 입력/출력 고회전율 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4150EVM — THS4150EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4150EVM — THS4150EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS4150 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier 2001. 2. 2
인증서 THS4150EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2