THS4271EVM

THS4271EVM

지금 주문하기

개요

The THS4271EVM and THS4275EVM are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. There are three versions of the EVM: gains ≥+2/-1 with shutdown (THS4275EVM), gains ≥+2/-1 without shutdown (THS4271EVM), and noninverting unity gain configuration w/o shutdown (THS4271EVM-UG). The EVM is ready for power, input signal, and test instruments. Gain is adjustable by changing the feedback and gain resistors.

특징
  • Power supply: single 4.5 to 15 Vdc, dual +/-2.5Vdc to +/-7.5Vdc
  • Input impedance is 50Ω for Vin- and Vout
  • Load resistance is 500Ω
  • Power down connection uses test points (THS4275 only)
  • Connectors are -Vs, GND, +Vs, In+, In-, Out+, testpoints
  • Input/Output connectors are SMA, and power connectors are banana
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4271 — 초고속 초저왜곡 고속 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4271EVM — THS4271 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4271EVM — THS4271 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 모델

THS4271 PSpice Model (Rev. A)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4271 — 초고속 초저왜곡 고속 증폭기 THS4275 — 초고속 초저왜곡 고속 증폭기(셧다운 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
THS4271EVM — THS4271 평가 모듈

THS4271 PSpice Model (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2011. 10. 4
제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4271 — 초고속 초저왜곡 고속 증폭기 THS4275 — 초고속 초저왜곡 고속 증폭기(셧다운 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
THS4271EVM — THS4271 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS4271EVM-UG Unity Gain 2002. 9. 25
* EVM User's guide THS4271EVM, THS4275EVM 2002. 9. 17
인증서 THS4271EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2