THS4302EVM

THS4302EVM

지금 주문하기

개요

This EVM is used for testing the THS4302. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is not configurable as the THS4302 is internally configured for a fixed gain of +5. Thus, SMA connector is only to the non-inverting input. The inverting input is grounded. The input and output are terminated with 50 ohms, but termination can be configured to meet any application requirement. This EVM is configured with a jumper to implement power-down.

특징
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In, Out, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4302 — 2.4GHz, 광대역 고정 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4302EVM — THS4302 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4302EVM — THS4302 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2