THS4541RGTEVM

THS4541RGTEVM

지금 주문하기

개요

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 2 V/V to differential output at the device pins, which is converted to single-ended via a transformer to the output. It can be easily configured for other functions, gains, and single- or split-supply operation.

특징
  1. Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  2. Default gain of 2 configuration can easily be reconfigured for other gains.
  3. Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment.
  4. Inputs and outputs include SMA connectors.
완전 차동 증폭기
THS4541 — 고속 차동 I/O 증폭기 THS4541-DIE — 베어 다이 850MHz 정밀 완전 차동 증폭기 THS4541-Q1 — 오토모티브 고속 차동 I/O 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4541RGTEVM — RGT 패키지의 THS4541 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4541RGTEVM — RGT 패키지의 THS4541 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS4541RGT EVM User's Guide 2014. 6. 26
인증서 THS4541RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2