THS4631DDAEVM

THS4631DDAEVM

지금 주문하기

개요

THS4631EVM은 DDA(8핀 SOIC 파워 패드) 패키지용 평가 모듈입니다.

THS4631EVM은 해당 장치의 기능과 활용성을 시연하기 위해 설계되었습니다. EVM은 전원, 신호 소스, 테스트 계측기를 연결해 바로 사용할 수 있도록 준비되어 있습니다.

THS4631 EVM(평가 모듈) 사용 설명서는 데이터시트 내에 포함되어 있습니다.

특징
  • 입력 및 출력 임피던스가 50Ω로 구성되어 있습니다.  
  • 디커플링 커패시터
  • 커넥터: Vs+, GND, Vs-, J1, J2 , J3 및 테스트 포인트.
  • 입력 및 출력 신호는 SMA 커넥터를 통해 연결됩니다.
  • 전원 커넥터는 바나나 잭을 통해 연결됩니다.


데이터 시트

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4631 — 고속 FET 입력 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. THS4631DDAEVM 주문
  2.  
  3. 사용 설명서에 표시된 대로 신호 연결

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4631DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM 평가 모듈