THS4631DGNEVM

THS4631DGNEVM

지금 주문하기

개요

THS4631EVM's is an evaluation Module for the DGN (8-pin MSOP power pad) package.

The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.

The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

특징
  • Configured with 50 ohms input/output impedance.  
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, J1, J2, J3 and test points.
  • Input and Output signals are via SMA connectors.
  • Power connectors are via banana jack.


Datasheet

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4631 — 고속 FET 입력 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. THS4631DGNEVM 주문
  2.  
  3. 사용 설명서에 표시된 대로 신호 연결

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4631DGNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM 평가 모듈