THS5661EVM

THS5661A 12비트, 125MSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

THS5661EVM

지금 주문하기

개요

The THS56x1 evaluation module (EVM) allows the user to easily evaluate the THS56x1A CommsDAC family. The THS56x1A family features 125 MSPS update rate and is specifically optimized for use in high-speed digital communication applications. The CommsDAC family consists of the pin-compatible 8-bit resolution THS5641A, 10-bit THS5651A, 12-bit THS5661A, and 14-b THS5671A digital-to-analog converter (DAC).

The THS56x1 EVM can be either connected to the TMS320C542/TMS320C54xx DSP or to a pattern generator. The DSP interface is controlled by user friendly software, Texas Instruments' Code Composer Studio (CCS) Development Environment. The EVM gives the user the possibility to evaluate different types of DAC output interface circuits (e.g. single-ended 50 Ohm resistor load, OpAmp buffered output, or transformer coupled output). The EVM additionally enables the use of either internal or external voltage reference and biasing of the full-scale output current.

고속 DAC(>10 MSPS)
THS5661A 12비트, 125MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS5661EVM — THS5661A 12비트, 125MSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS5661EVM THS5661A 12비트, 125MSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS56XEVM for the THS5641A/51A/61A/71A 8-, 10-, 12, and 14-bit CommsDAC DAC (Rev. C) 2011. 1. 25
인증서 THS5661EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2