THS6012EVM

THS6012EVM

지금 주문하기

개요

The THS6012 500-mA dual differential line driver evaluation module (EVM) is a complete central office side ADSL high-speed driver circuit. It consists of the THS6012 dual differential line driver IC, a THS4001 high-speed, low-power operational amplifier IC, and a number of passive parts, all mounted on a multilayer circuit board. The EVM uses standard BNC connectors for inputs and outputs and also includes a pad area for user component connection and testing. It is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

특징
  • A complete central office side ADSL differential line driver
  • Multiple input configurations set via on-board jumpers
  • A THS4001 high-speed amplifier as an inverter
  • Standard BNC connectors inputs and outputs
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Nominal 50-ohm impedance inputs
  • Pad area on board for user component placement and testing
  • Good example of PowerPAD package and high-speed amplifier design and layout
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4001 — 270MHz 전압 피드백 증폭기

 

라인 드라이버
THS6012 — 500mA 듀얼 차동 DSL 및 PLC 라인 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS6012EVM — THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS6012EVM — THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 모델

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
라인 드라이버
THS6012 — 500mA 듀얼 차동 DSL 및 PLC 라인 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
THS6012EVM — THS6012 고속 증폭기 평가 모듈

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

close
버전: null
출시 날짜: 2011. 10. 4
제품
라인 드라이버
THS6012 — 500mA 듀얼 차동 DSL 및 PLC 라인 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
THS6012EVM — THS6012 고속 증폭기 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS6012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 THS6012 EVM User's Guide 1998. 11. 5