THS6212EVM

THS6212EVM

지금 주문하기

개요

THS6212 평가 모듈(EVM)은 24핀 QFN 패키지의 단일 포트 전류 피드백 아키텍처, 차동 라인 드라이버 증폭기 시스템인 THS6212를 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 10V/V 게인으로 THS6212의 기능과 성능을 쉽고 빠르게 입증하고, RLOAD(부하 저항) = 100Ω을 구동하도록 설계되었습니다. 이 EVM은 온 보드 커넥터를 사용하여 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 보드는 50Ω 테스트 장비와 인터페이싱하기 위한 단일 종단 입력 및 출력 작동을 위해 설정됩니다. 기본적으로 THS6212EVM은 풀 바이어스 모드의 바이어스 설정으로 제공되며 점퍼 커넥터를 사용하여 미드 바이어스 및 로우 바이어스 모드로 구성할 수 있습니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨
  • 온 보드 발룬으로 간편하게 단일 종단 입력 및 출력 연결이 가능하도록 설계됨
  • SMA 커넥터를 통해 입력 및 출력에 연결되는 간단한 인터페이스
  • 점퍼 커넥터를 사용하여 바이어스 모드 설정 변경
라인 드라이버
THS6212 — 고속, 차동 광대역 PLC/HPLC 라인 드라이버 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS6212EVM — THS6212 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS6212EVM — THS6212 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide THS6212 EVM User Guide 2016. 5. 4
인증서 THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2