THS770012EVM

THS770012EVM

지금 주문하기

개요

The THS770012 evaluation module (EVM) is used for testing the performance of the THS770012 high-speed, fully differential, amplifier device. The THS770012EVM schematic is shown in the THS770012 datasheet. The THS770012EVM is configured to connect to standard 50Ω lab equipment to allow quick and easy evaluation of device performance. The EVM can be configured to test: Frequency Response, s-Parameters (s11, s22, s12), Frequency Response with Capacitive Load, Distortion, Noise Figure, Power-Down, output impedance, Output Balance Error, Common-Mode Rejection, VOCM Frequency Response, VOCM Slew Rate & Pulse Response, etc. In some cases, minor PCB modifications are required, including changing capacitors to resistors, resistors to capacitors, and the shorting/opening of components, etc.

특징
The THS770012EVM provides a useful platform for device or system evaluation with the following features:
  • Banana jacks for easy connection to external single +5V power supply
  • Edge mount SMA connectors with on board transformers for interface to standard single ended 50Ω lab equipment
  • Easily reconfigured for differential in and/or output by adding additional components
  • Small form factor for easy integration into system prototypes
  • 프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
    THS770012 — 10~13dB 선택 가능 게인을 지원하는 고속 완전 차동 ADC 드라이버 증폭기
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    THS770012EVM — THS770012 Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    THS770012EVM — THS770012 Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    1개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    인증서 THS770012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2