THS9001EVM

THS9001EVM

지금 주문하기

개요

The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.

Applications:

  • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWE-136
  • CDMA: IS-95, UMTS, CDMA2000
  • Wireless Local Loop
  • Wireless LAN: IEEE802.11

특징
  • Fixed gain of 15.5dB amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range of +2.7V to +5V
  • Banana jack power supply connectors
RF 게인 블록 증폭기
THS9000 50 MHz~750 MHz 다단식 증폭기 THS9001 50MHz~750MHz 다단식 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS9001EVM — THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS9001EVM THS9001 Cascadable Amp Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS9000EVM THS9000 다단식 증폭기 평가 모듈