TI-PD-ANALYZER

USB 전원 공급 분석기 툴

TI-PD-ANALYZER

지금 주문하기

개요

TI-PD-ANALYZER를 사용하여 사용자가 USB-C® 연결을 통해 구성 채널(CC1 및 CC2)의 USB Type-C® PD(Power Delivery) 데이터를 모니터링하고 로깅하며, 소스와 싱크 간의 PD 통신을 분석하고 디버깅할 수 있습니다. TI-PD-ANALYZER는 USB PD 사양 개정판 3.2 버전 1.1에 따라 모든 PD 메시지를 디코딩할 수 있습니다. 함께 제공되는 GUI인 TI-PD-ANALYZER-GUI를 사용하여 툴에서 기록한 PD 통신 데이터를 표시하고 저장합니다.

TI-PD-ANALYZER는 페어링된 EVM과 함께 사용하도록 고안되었으며 독립형 제품으로 사용할 수 있는 라이선스는 없습니다.

특징
  • 소스와 싱크 간의 PD 통신 캡처 및 기록
  • 사용하기 쉬운 GUI
  • VBUS, CC1 및 CC2의 전압 및 전류 모니터링
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25730 펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러 TPS25751 습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러 TPS25762-Q1 벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25763-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25772-Q1 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS26750 240W의 확장된 전원 범위를 지원하는 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러 TPS65983B USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 3.0 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TI-PD-ANALYZER — USB 전원 공급 분석기 툴

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TI-PD-ANALYZER USB 전원 공급 분석기 툴

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TI-PD-ANALYZER USB 전원 공급 분석기 툴

TI-PD-ANALYZER-GUI Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

close
버전: 0.9.0.0
출시 날짜: 2025. 5. 16

Windows installer for the TI-PD-ANALYZER graphical user interface (GUI)

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
TI-PD-ANALYZER USB 전원 공급 분석기 툴

출시 정보

Version 0.9.0.0

Initial release


Improvements:

n/a


Bug fixes:

n/a


Known limitations:

n/a

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TI-PD-ANALYZER User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 7. 17
인증서 TI-PD-ANALYZER EU Declaration of Conformity 2025. 2. 20