TIDA-00003

TIDA-00003

설계 파일

개요

Using the OPA615 high bandwidth, DC restoration circuit, this reference design provides a high bandwidth, high precision sample & hold circuit for various applications. Supported by a full scale design guide, the circuit can be easily adjusted for a given application.

특징
  • Up to 320MHz bandwidth
  • +/-5V supply voltage, comparator output voltage swing +/-3.5V, approx. 14mA max. Iq
  • Droop rate as low as 0.17mV/µs for a 100pF hold capacitor
  • Only 40fC charge injection
  • 100dB Sample and Hold feedthrough rejection
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and a comprehensive design guide

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU155A.PDF (1495 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU154.ZIP (98 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR166.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC110.ZIP (29 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR165.PDF (85 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버

OPA615 — 광대역 DC 복원 회로

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00003 Design Guide (Rev. A) 2013. 10. 22
* 테스트 보고서 TIDA-00003 Test Results 2013. 9. 17