TIDA-00031

통합 감지 레지스터를 사용하는 시스템 측 ImpedanceTrack 연료 게이지 레퍼런스 디자인

TIDA-00031

설계 파일

개요

This reference design is a complete evaluation system solution for the bq27421. The solution includes one bq27421 circuit module with an integrated current-sense resistor. A separated orderable EV2300 or EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this design. The circuit module includes one bq27421 integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the EV2300 or EV2400 interface board and software, the user can: (1)Read the bq27421 data registers. (2)Program the chipset for different configurations. (3)Log cycling data for further evaluation. (4)Evaluate the overall functionality of the bq27421 solution under different charge and discharge conditions. The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 4.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Communication: I2C
  • Features: Integrated sense resistor
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU077.PDF (313 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR046.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU078.PDF (70 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR045.PDF (33 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ27421-G1감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00031 Test Results 2013. 8. 26