TIDA-00044

TIDA-00044

설계 파일

개요

This reference design delivers up to 1000 mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500 mA (logic high) or 100 mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

특징
  • Number of series cells: 1S
  • Maximum input volts: 12 V
  • Maximum charge current: 1 A
  • Linear topology
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU099.PDF (425 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR070.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU100.PDF (133 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR069.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24072 — 독립형 1셀 1.5A 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 4.2V VBAT 및 VOUT=VBAT + 225mV

데이터 시트: PDF
배터리 연료 게이지

BQ27421-G1 — 감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00044 Test Results 2013. 8. 26