TIDA-00045

싱글 칩 충전 및 동적 전력 경로 관리 IC 레퍼런스 디자인

TIDA-00045

설계 파일

개요

This reference design is a Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC solution. It is a complete bq24030 based circuit design and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC. The development solution includes a tested evaluation board; a user guide that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the reference design; and the bq24030 data sheet. The performance of the reference design is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

특징
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Linear

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU101.PDF (421 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR072.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU102.PDF (232 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR071.PDF (73 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ27421-G1감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24030동적 전원 경로 관리를 지원하는 듀얼 입력 1셀 2A 리튬 이온 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00045 Test Results 2013. 8. 26