TIDA-00049

고효율 동기식 스위치 모드 충전기 컨트롤러 태양광 리튬 배터리 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-00049

설계 파일

개요

This reference design is featured in solar lithium battery applications. This design, which contains an integrated switch-mode battery charge controller, provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. This solution is also called the HPA639 A. The manual includes the  bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide describes the features and operation of the solution.

특징
  • # Series Cells: 1 to 6S
  • Max Input Volts: 28V
  • Max Charge Current: 8A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: Standalone
  • Features:  Programmable Maximum Power Point Tracking (MPPT) for Solar Panel;
  • Adjustable charge voltage

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU109.PDF (598 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR081.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU110.PDF (395 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR080.PDF (84 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24650태양광 입력 및 통합 MPPT를 지원하는 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00049 Test Results 2013. 8. 27