TIDA-00052

독립형 다중 셀 리튬 이온/리튬 폴리머 정밀 보호기 솔루션

TIDA-00052

설계 파일

개요

This reference design consists of a bq77908A circuit module and a resistor cell simulator module, which can be used for simple evaluation of the IC functions used in consumer electronics applications. The reference design includes one bq77908A integrated circuit (IC), sense resistor, power FETs and all other onboard components necessary to protect the cells from overcharge, overdischarge, short circuit, and overcurrent discharge in a 8-series cell Li-Ion or Li-Polymer battery pack. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With a compatible interface board and Windows®-based PC software, the user can view the bq77908A registers and program the IC configuration and protection limits.

특징
  • # Series Cells: 4 to 8S
  • Max Input Volts: 35V
  • Max Charge Current: 3A
  • Communication: I2C
  • Automatic cell balancing, Integrated protection
  • Personal computer software available for configuration

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU116.PDF (2098 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR089.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU117.PDF (728 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR088.PDF (219 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00052 Test Results 2013. 8. 27