TIDA-00062

TIDA-00062

설계 파일

개요

This reference design uses the SN65HVD62 and is designed to be compliant with Antenna Interface Standards Group v2.0 specification. It has two transceivers and as such can be used to evaluate the transmit or receive channels independently or to evaluate both transceivers together in a system configuration.

특징
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG compliant output emission profile
  • Supports up to 115kbps signaling
  • 3.0V to 5.5V supply range
  • This reference design is orderable

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU167.PDF (410 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR268.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC186.ZIP (555 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR267.PDF (48 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 인터페이스

SN65HVD62 — AISG® 2.0 온/오프 키잉 동축 모뎀 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
기타 인터페이스

SN65HVD63 — AISG® 3.0 온/오프 키잉 동축 모뎀 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00062 Test Results 2013. 9. 26