TIDA-00072

TIDA-00072

설계 파일

개요

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a pattern generator such as the TSW1400EVM can be used to arbitrarily generate narrow band and wideband signals at RF.  Examples of configurations to generate standards compliant WCDMA test signals are provided.

특징
  • Complete Digital to RF transmit solution
  • Up to 600MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF signal synthesis from 300MHz to 4GHz
  • On board RF Amp and Attenuator
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU128.PDF (1482 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR525.PDF (163 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC369.ZIP (3216 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR524.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04806 — 이중 계단식 PLL 및 통합 2.5GHz VCO를 갖춘 저잡음 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62290 — 2x2mm SON 패키지 내 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62420 — QFN에서 1선 인터페이스를 지원하는 듀얼, 조정 가능, 600mA 및 1,000mA, 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC3484 — 쿼드 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC34H84 — 쿼드 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC34SH84 — 쿼드 채널, 16비트, 1.5GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 2013. 9. 3