TIDA-00077

TIDA-00077

설계 파일

개요

The analog interface circuits in this reference design are often used between current-source based digital-to analog converters (DAC) and quadrature modulators. While the DAC348x is used as an example of a TI high-speed DAC, the circuits can be applied to other current-source based converters with slight modifications. The DAC348x and TRF3705 analog interface are populated by default on the TSW308xEVMs. Both the DAC348x and TRF3705 are designed with the same DC bias and AC swing specification to provide a seamless interface. Other circuit topologies are described to account for other DC bias and AC swing specifications. By accounting the correct DC bias and proper AC swing, system designers can apply these circuits based on their application needs in order to achieve optimal performance.

특징
  1. A breakdown of the interface on the TSW308x is explained to show the direct connection between the DAC3484 and TRF3705
  2. General Design equations of current source DACs with IQ modulators are provided and explained
  3. TINA spice models are provided for different interface networks for DC, AC, and filtered interfaces to meet customer needs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUA647A.PDF (735 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR702.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR703.ZIP (3330 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR701.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 DAC(>10 MSPS)

DAC3482 — 듀얼 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC3484 — 쿼드 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC34H84 — 쿼드 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC34SH84 — 쿼드 채널, 16비트, 1.5GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF370417 — 50 MHz ~ 6.0 GHz 직교 모듈레이터, 1.7V의 동상 전압

데이터 시트: PDF | HTML
IQ 변조기

TRF3705 — 300MHz~4GHz 직교 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 2013. 8. 14