TIDA-00078

TIDA-00078

설계 파일

개요

The I/Q Correction block implemented in the Field Programmable Gate Array (FPGA) of the TSW6011EVM helps users to adopt a direct down conversion receiver architecture in a wireless system. The I/Q correction block consists of a single-tap blind algorithm, which corrects the frequency-independent I/Q imbalance in a complex zero-IF receiver system. Along with the I/Q correction block, the FPGA includes a digital gain block, a digital power-measurement block, x2 of interpolation block, an I/Q offset correction block, and a quadrature mixing block.

특징
  1. Direct Down conversion receiver signal chain with automatic IQ correction
  2. Includes TRF371125 IQ demod for direct conversion to baseband
  3. ADS5282 to capture the IQ receive signal for IQ processing
  4. Automatic blind IQ correction IP example provided on Altera Cyclone III FPGA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLWU085.PDF (2312 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR728.ZIP (2213 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR727.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLWR040.PDF (350 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 생성기

CDCE62005 — 통합 듀얼 VCO를 지원하는 5/10 출력 클록 생성기/지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54610 — 3V~6V 입력, 6A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS5282 — 8채널 12비트 65MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC5672 — 듀얼 채널 14비트 275MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF
IQ 복조기

TRF371125 — 0.7~4.0GHz 광대역 통합형 다이렉트 다운 변환 리시버

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS760 — 활성화를 지원하는 50mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS767 — 활성화 및 지연 리셋을 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Direct Down-Conversion System With I/Q Correction (TIDA-00078 CerTIfied Design) 2013. 7. 23