TIDA-00094

TIDA-00094

설계 파일

개요

This reference design shows a quad channel, 14-bit, 250-Msps digitizer with wide input range using the LMH6881 programmable differential amplifier and ADS4449 quad-channel, 14-bit, 250-Msps ADC. This combination allows an input voltage range of approximately 1 Vpp to 100 uVpp (4 dBm to -75 dBm) while maintaining a minimum SNR of 6 dB. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

특징
  • Gain range of 6-dB to 26-dB allows wide input voltage range of 100 uVpp to 1 Vpp
  • Allows single-ended or differential input source
  • SFDR > 77 dBFs, SNR > 71 dBFS
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Common mode voltage considerations for best performance are discussed
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU174.PDF (542 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDZ9.PDF (305 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA30.ZIP (1596 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRDZ8.PDF (179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62420 — QFN에서 1선 인터페이스를 지원하는 듀얼, 조정 가능, 600mA 및 1,000mA, 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4449 — 쿼드 채널, 14비트, 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A80 — 초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6881 — 게인 제어가 가능한 2.4GHz 프로그래머블 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6882 — 게인 제어를 지원하는 2.4GHz 듀얼 프로그래머블 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Quad-Channel 250-Msps Digitizer With Variable Gain Amplifier Design Guide 2014. 3. 30