TIDA-00106

TIDA-00106

설계 파일

개요

이 회로는 시스템의 주 전원 공급 장치의 접지 전위를 기준으로 큰 공통 모드 오프셋(DC에서 약 15kHz까지 최대 155Vp-p 테스트 완료)에 중첩되는 입력 신호(최대 ±12V)를 처리하는 데 적합한 고성능 DAQ(데이터 수집) 솔루션을 나타냅니다. 절연 전원 공급 장치를 생성하여 아날로그 신호 체인이 입력 공통 모드 신호에 따라 부동 상태가 될 수 있도록 하면 공통 모드가 제거됩니다. 아날로그 신호 체인은 높은 입력 임피던스와 넓은 ±12V 입력 전압 범위를 제공하는 통합 아날로그 프론트 엔드(AFE)를 갖춘 고성능 16비트, 1MSPS SAR ADC로 구성됩니다. 관련 응용 분야로는 채널 간 절연을 지원하는 PLC 아날로그 입력 모듈, 차량용 배터리 팩 모니터링, AC 모터 드라이브의 전력 모니터링 및 열전대 측정이 있습니다.

특징
  • 16비트, 1MSPS, 120dB CMRR, 108dB THD, 절연을 통한 성능을 제공합니다.
  • 고전압 공통 모드 제거를 허용하는 절연 데이터 수집
  • 절연 전원 공급 장치 설계
  • 설계는 테스트를 위해 높은 공통 모드 전압을 주입하는 데 도움이 됩니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBJ1.PDF (4826 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKS7.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBX6.ZIP (1217 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKS6.PDF (796 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3012 — 레퍼런스(푸시-풀)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7640FM — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUC17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널, 0.8V~2.7V 고속 버퍼

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS8681 — 5V 공급에서 프로그래머블(±12V, ±10V, ±6V, ±5V, ±2.5V) 입력 범위를 지원하는 16비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Data Acquisition System for High-Voltage Common Mode Rejection Design Guide 2016. 3. 1