TIDA-00111

TIDA-00111

설계 파일

개요

This bipolar stepper motor system implements an MSP430, a DRV8818, and a NEMA 23 motor.  It's suitable for applications requiring up to 140 oz-in of torque, and up to 800 RPM.  Motor voltage support is 8V to 35V, and max current is 2.5A.  A multitude of configuration options allow fine tuning of the current waveform, including the regulated current level, the microstepping applied, H-bridge FET states during current decay, the time interval of current decay, and current deglitch time.  The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

특징
  • Highly configurable current waveform allows maximum tunability
  • Integrated power FETs support 8V to 35V and 2.5A
  • Motor speed is easily controlled by the STEP frequency
  • Hardware state machine modulates current with up to 1/8 microstepping for a smooth motion profile
  • Integrated protection for short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature

 

Note:

Motor must be ordered through the manufacturer

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU149.PDF (1509 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR285.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC013.ZIP (656 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR284.PDF (410 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS777 — 활성화 및 지연 리셋을 지원하는 750mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F2617 — 16MHz MCU - 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어, DMA

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8818EVM — DRV8818 Evaluation Module

This bipolar stepper motor system implements an MSP430, a DRV8818, and a NEMA 23 motor.  It's suitable for applications requiring up to 140 oz-in of torque, and up to 800 RPM.  Motor voltage support is 8V to 35V, and max current is 2.5A.  A multitude of configuration options allow (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00111 — 중간 토크 구동을 지원하는 스테퍼 모터 시스템
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8818EVM — DRV8818 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00111 — 중간 토크 구동을 지원하는 스테퍼 모터 시스템

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00111 Test Results 2013. 11. 5