TIDA-00114

가변 속도 제어를 지원하는 5V, 3상, 무센서, 시누소이드 모터 시스템

TIDA-00114

설계 파일

개요

This BLDC motor system implements a DRV10963, a TLC555 timer, and a generic 5V motor. The sinusoidal control scheme is suitable for small fan applications where low noise is desired. Motor voltage support is 2.1V to 5.5V, and max current is 500mA. Motor speed is controlled by the PWM input. Low quiescent current standby mode is available. The motor drive stage has integrated protection, including short-circuit, shoot-through, under-voltage, over-temperature, and locked rotor detection.

특징
  • Sinusoidal Control Scheme
  • Integrated power FETs support 2.1 to 5.5V and 500mA
  • Motor speed is easily controlled by potentiometer
  • Requires one USB cable or external power supply to power system
  • Quick connection points allow for external control
  • Fully functional evaluation board
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU005.PDF (1247 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR295.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC081.ZIP (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR294.PDF (73 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV109635V 공칭, 1.8A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00114 Test Results 2013. 11. 13