TIDA-00115

TIDA-00115

설계 파일

개요

This brushed motor system implements an MSP430 microcontroller, a DRV8837 brushed DC motor driver, and a 12V brushed motor. It is suitable for applications requiring up to 10300 RPM under no load condition. The system is 19 x 33 mm, excluding the motor, making it ideal for applications that require a small footprint. Motor power supply voltage support is 1.8V to 11V, and max current is 1.8A.  Several configuration options allow for easy control over the speed of the motor's rotation, changing the direction of rotation, and sending the system into a low power state when not in operation to reduce power consumption. The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

특징
  • Compact system design of 19x33 mm
  • Integrated power FETs support 1.8V to 11V and 1.8A
  • Motor speed is easily controlled by the PWM (IN/IN) input interface
  • Low MOSFET  on-Resistance of 280 mΩ
  • Integrated protection for short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU007.PDF (293 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR299.PDF (207 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC194.ZIP (562 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR298.PDF (79 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8837 — 12V, 1.8A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8837C — 12V, 1A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8838 — 위상/활성화 제어를 지원하는 11V, 1.8A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131 — 1KB 플래시, 128B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8837EVM — DRV8837 Evaluation Module

This brushed motor system implements an MSP430 microcontroller, a DRV8837 brushed DC motor driver, and a 12V brushed motor. It is suitable for applications requiring up to 10300 RPM under no load condition. The system is 19 x 33 mm, excluding the motor, making it ideal for applications that require (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00115 — 저전압 브러시 모터 시스템 TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 클라우드 연결을 지원하는 배터리 구동식 스마트락 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8837EVM — DRV8837 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00115 — 저전압 브러시 모터 시스템 TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 클라우드 연결을 지원하는 배터리 구동식 스마트락 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00115 Test Results 2013. 11. 15