TIDA-00130

TIDA-00130

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 MCCB(Molded Case Circuit Breaker) 전자 트립 장치에 사용하기 위한 것입니다.  프로그래머블 게인 증폭기 기반 설계는 과전류 접지 고장 릴레이를 위한 전류 모니터링 역할을 합니다. 제로 드리프트 프로그래머블 증폭기를 사용하는 이 설계는  0~20%의 ±10% 픽업(A) 정확도와 시간 지연 정확도를 제공합니다. 또한 이 솔루션은 -10~70⁰C의 주변 온도 내구성과 높은 전자기 내성과 같은 기능을 포함하여 혹독한 환경 조건을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 마지막으로 이 설계의 아날로그 프론트 엔드는 TI MSP430 MCU와 완벽하게 상호 작용하여 빠른 평가 및 시장 출시 시간과 단축을 지원합니다.

특징
  • 고객이 손쉽게 전류 범위가 다른 여러 회로 차단기 모델을 만들 수 있는 아키텍처
  • 프로그래머블 게인 제어를 사용하면 고장 전류 감지 범위를 Ir 10배 이상, Ir 0.2배 미만으로 높일 수 있습니다
  • 개별 연산 증폭기 기반 전기 기계 솔루션에 비해 부품 수가 줄어들고 보정 시간이 짧아져 총 제조 비용이 절감됩니다
  • -10~+70°C의 주변 온도까지 견딜 수 있는 견고한 설계와 디스크리트 연산 증폭기 기반 전기 기계 솔루션 대비 개선된 트립 시간 반복성
  • 부족 전압 및 과전류 방지 기능이 있는 넓은 입력 범위의 DC-DC 컨버터
  • CT 부하와 전력 손실을 낮춘 자체 전원(CT 전원) 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU230A.PDF (1868 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR462.PDF (207 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC322.ZIP (2542 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU260.PDF (2356 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR461.PDF (422 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS55010 — 2.95V~6V 입력, 2W, 절연 DC/DC 컨버터(통합 FET 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM62 — 15.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 14mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)

PGA117 — 10채널 멀티플렉서를 지원하는 제로 드리프트, 100µV 오프셋, 12nV/µHz 잡음, RRO(범위 게인) 프로그래머블 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041B — 0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Zero-Drift Analog Front End PGA and Peripherals for MCCB Design Guide (Rev. A) 2014. 4. 17