TIDA-00137

TIDA-00137

설계 파일

개요

The TIDA-00137 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive WVGA TFT LCD display with DVP (LVCMOS) Interface to a video processing system. It uses TIs FPD-Link II SerDes technology to transmit uncompressed video data over shielded twisted pair cable. Application examples are rear seat entertainment systems, automotive clusters, Head Unit Display. This design incorporates the DS90UR241-Q1 and DS90UR124-Q1 boards together to create the solution.

특징
  • Support s WVGA x 60 Hz data rates
  • Support DVP (LCMOS) Interface
  • Built In Self-Test (BIST) ASIL B Applications
  • Automotive AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU376.PDF (159 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU375.PDF (227 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR699.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR700.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR698.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR697.PDF (864 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UR124-Q1 — 5~43MHz DC 밸런싱된 24비트 FPD-Link II 디시리얼라이저 - 오토모티브 등급

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UR241-Q1 — 5~43MHz DC 밸런싱된 24비트 FPD-Link II 시리얼라이저 - 오토모티브 등급

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00137 Overview 2014. 6. 2
* 테스트 보고서 TIDA-00137 Test Results 2014. 6. 2