TIDA-00144

차량용 HVAC 댐퍼 모터 컨트롤

TIDA-00144

설계 파일

개요

TIDA-00144 reference design consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors found in automotive HVAC damper motor applications. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal shutdown functions provided for overcurrent protection, short circuit protection, under voltage lockout and over temperature.

특징
  • Wide Vin (42V Load dump capable)
  • Simple, 2 pin control interface for motor operation
  • On-chip protection enables higher system reliability
  • Sleep function minimizes power consumption (battery drain)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU289.PDF (269 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU288A.PDF (1019 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR523.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC367.ZIP (226 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR522.PDF (220 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC368.ZIP (552 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR521.PDF (441 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS777활성화 및 지연 리셋을 지원하는 750mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F161255KB 플래시, 5KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, 비교기, DMA, I2C/SPI/UART를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF
스테퍼 모터 드라이버

DRV8802전류 조정을 지원하는 45V, 1.6A 듀얼 H-브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8802EVM — DRV8802 Evaluation Module

TIDA-00144 reference design consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors found in automotive HVAC damper motor applications. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00144 차량용 HVAC 댐퍼 모터 컨트롤
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8802EVM DRV8802 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00144 차량용 HVAC 댐퍼 모터 컨트롤

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00144 Overview 2014. 4. 11
* 테스트 보고서 TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 2014. 11. 18